75-MSJ-I 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

75-MSJ-I 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Macaco de parafuso de máquina

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso de máquina, Inverted, Standard, 75 ton Capacidade, 32:1 Relação de transmissão, Standard Threaded End

$21353.88 cada**
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 32:1
Diâmetro do parafuso 127 mm / 5,00 in
Avanço do parafuso 17 mm / 0,67 in
Diâmetro da raiz do parafuso 109 mm / 4,29 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 48
Peso 493 kg / 1.087,00 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Série 4140
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 667.233 N / 150.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0028 N·m / 0,0250 in.-lb.
Torque máximo de entrada 427,08 N·m / 3.780,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 6,72 kW / 9,00 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 150 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 57.213 N / 12.862 lbf
Torque de arrasto da tara 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Eficiência do parafuso de elevação 26%
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 914 mm/min / 36 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: